RST16-1-AD08
Tuotenumero:
103038303
RST16-1-AD08
Tuotenumero:
103038303
- Tunnistus edestä asennuslaitteesta
- Litteä muotoilu
- Kiinnitys 2 x M5
- AS-väyläliittymä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RST16-1-AD08 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103038303 |
EAN (European Article Number) |
4030661545196 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
8 g |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
16 mm |
Ohjainpään leveys |
60 mm |
Ohjainpään korkeus |
6,8 mm |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
Note |
The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors. |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.4.2024 20.14