AZM40-B1-3121
Artikelnummer:
103048327
AZM40-B1-3121
Artikelnummer:
103048327
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Ordering data
Article number (order number) |
103048327 |
EAN (European Article Number) |
4030661620312 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
148 g |
Note |
Actuator spring with reduced spring force |
Mechanical data
Actuator |
recht |
Spring force of the actuator tongue |
14 N |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
40 mm |
Width of the actuator |
40 mm |
Height of the actuator |
20 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Toepassingsvoorbeeld algemeen
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12-04-2025 22:36