TS232-11
Artikelnummer:
151113333
TS232-11
Artikelnummer:
151113333
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- galvanically separated contact bridges
- Screw connection
- Thermoplastic enclosure
Ordering data
Product type description |
TS232-11 |
Article number (order number) |
151113333 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Material of the actuator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Gross weight |
24 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
stoter |
Mechanical life, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force |
9 N |
Contact opening |
2 x 3,5 mm |
Actuating speed |
60 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schroefaansluitklemmen |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching principle |
slow action with self-cleaning contacts |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silver (AgNi 15) |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-03-2025 14:11