TQ 900-02 Pull wire switch
TQ 900-02 Pull wire switch
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 50 m long
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
Ordering data
Product type description |
TQ 900-02 Pull wire switch |
Article number (order number) |
161186145 |
EAN (European Article Number) |
4030661325927 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Metaal, zinkgietijzer |
Housing coating material |
gelakt |
Material of the housing cover |
Kunststof, thermoplast |
Length of the wire, minimum |
5 m |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
1.225 g |
General data - Features
Indicator lamp |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Actuating force, maximum |
200 N |
Actuating travel |
400 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
69,7 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Verbreekcontact (NG) |
Switching principle |
Tastschakeling |
Material of the contacts, electrical |
Zilver |
Note
Note (General) |
Bij spanlengtes van meer dan 10 m moeten alle 3 tot 5 m kabelsteunen voorzien worden. Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik. Omwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden. De opschroefbare signaallamp G24-M20 moet afzonderlijk besteld worden, zie toebehoren. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Werkwijze, werkingsprincipe
Werkwijze, werkingsprincipe
Karakteristiek diagram
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14-09-2025 10:46