103062495
Artikelnummer:103062495

Product omschrijving
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- Noodstop met elektronische OSSD's
Bestelvoorbeeld
Artikelnummer (bestelnummer)103062495
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661680781
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: zie bestelsleutel
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimaatbelastingDIN EN 60068
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Reactietijd, maximum50ms
Risicotijd, maximum100ms
Gebruikte posities, Positie 1Noodstopdrukknop, met beschermkraag
Gebruikte posities, Positie 2sleutelkeuzeschakelaar met 1 arrêteerstand en 1 nulstand, sleutel uitneemstand in stand 1
Gebruikte posities, Positie 3Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar
Gebruikte posities, Positie 4Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar
Brutogewicht280g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Seriële diagnoseNeen
VeldboxinterfaceJa
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde2,89 x 10⁻¹⁰/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 5.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, noodstopknop100.000schakelingen
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingBevestigingsgaten aan de binnenkant
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Sleutelnummer825
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aansluitingen (mechanisch)Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte69mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Nullaststroom I0, typisch35mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom600mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Tijd voor operationeel, maximum2.000ms
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangenX1 en X2
Schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V5mA
Testimpulsduur, maximum1ms
Testimpulsinterval, minimum100ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenY1 en Y2
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum1V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,25A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Testimpulsinterval, typisch1.000ms
Testimpulsduur, maximum1ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Toevoerspanning UB
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24-06-2026, 04:47