161186263
Artikelnummer:161186263

Product omschrijving
- oranje LED, witte lens (helder)
- kan in wartelinvoer M 20 geschroefd worden x 1,5
Bestelvoorbeeld
Artikelnummer (bestelnummer)161186263
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661350608
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Algemene gegevens
Kleur van de bolkapWit
Brutogewicht21g
Algemene gegevens - Eigenschappen
signaallampJa
Aantal kabeladers2
Optical signalYes
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1,5Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel0,2m
Aderdoorsnede0,34mm²
Aderdoorsnede22AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte20mm
Sleutelwijdte, bekwijdte17SW
Diameter van de bolkap15mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM20 x 1.5
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-5 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom20mA
Statusindicatie
Kleur van de LEDOranje
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26-08-2026, 20:16