A-K8P-M12-S-G-10M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:103011413

Product omschrijving
- 10 m
- Aansluitkabel
- 8-polig
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productA-K8P-M12-S-G-10M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer (bestelnummer)103011413
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661477497
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61076-2-101
Brutogewicht515g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HalogeenvrijJa
geschikt voor sleepkettingenJa
Aantal polen8
Aantal kabeladers8
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel10m
Aantal kabeladers8
Aderdoorsnede0,25mm²
Diameter van de kabel6,2mm
Buigradius (vast)5x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)10x Ø-kabel
Kleur van de kabelmantelGrijs
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
AansluitstekkerKoppeling, M12
Bouwvormrecht
Codering van de stekkerA
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Kleur van de handgreepZwart
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67IP69
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-30 ... +90 °C
Omgevingstemperatuur (vast)-25 ... +80 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend)+0 ... +80 °C
Elektrische gegevens
Thermische stroom2A
Nominale bedrijfsspanning30VAC
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Nominale bedrijfsstroom2.000mA
Contactconfiguratie
Pin 1Wit
Pin 2Bruin
Pin 3Groen
Pin 4Geel
Pin 5Grijs
Pin 6Roze
Pin 7Blauw
Pin 8Rood
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 04:47