ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Artikelnummer:103062961

Product omschrijving
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-AZM-DHS-H-1-RD
Artikelnummer (bestelnummer)103062961
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236111273
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de staafMetaal
Materiaal van de handgreepKunststof
Kleur van de handgreepred
Brutogewicht700g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte111mm
Diameter32mm
Diameter van de staaf11mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31-07-2026, 18:54