ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer:103028145

Product omschrijving
- Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
- Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
- Lengte van de ommantelde staalkabel: 4 m
- maximaal totaallengte: 6 m
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer (bestelnummer)103028145
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661522920
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht469g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte52mm
Breedte40mm
Hoogte21,4mm
Lengte van de ommantelde staalkabel4m
Lengte van de bowdenkabel6m
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsvergrendeling AZM400 is niet in de levering inbegrepen.De veiligheidsvergrendeling is niet in de levering inbegrepen.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 00:40