ACC-AZM40-LEV-N
Artikelnummer:103054268

Product omschrijving
- Noodontgrendeling als ombouwkit
- Hefboom direct op AZM40 te monteren
- Geschikt voor buitengemonteerde AZM40
- Eenvoudig te monteren
- Geschikt voor retrofitting aan standaard AZM40 (vanaf V2)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-AZM40-LEV-N
Artikelnummer (bestelnummer)103054268
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661638454
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Kleur von de bedieningsdeelRood
Brutogewicht10g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodontgrendelingJa
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de schroef voor de ontgrendelingsbeugel0,55Nm
Ontwerp van de bevestigingsschroef van de ontgrendelingM2 x 13 (TX6)
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte44mm
Breedte20mm
Hoogte15mm
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)The combination of the emergency release -N with a door handle system DHS-U1 is not possible on a right-hinged door.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14-09-2026, 13:57