ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
Artikelnummer:103031496

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
Artikelnummer (bestelnummer)103031496
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661532035
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versie 7.0EC000441
ETIM-nummer, versie 6.0EC000441
Algemene gegevens
MateriaalEdelstaal
Brutogewicht388g
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolEdelstaal (V2A)
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter, opening {mm}24mm
Lengte van de schroef125mm
Schroefdraadlengte van de schroef80mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM8
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaalOogschroef met moer
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-07-2026, 20:50