ACC-PE-DIN-RAIL-HOLDER
Artikelnummer:103063557

Product omschrijving
- DIN rail holder for Port-Extender
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-PE-DIN-RAIL-HOLDER
Artikelnummer (bestelnummer)103063557
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236114984
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, versie 7.0EC001604
ETIM-nummer, versie 6.0EC001604
Algemene gegevens
Brutogewicht27g
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Uitvoering van de bevestigingsschroeven6x 35 x 8 WN 5451
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven1,3Nm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 10:05