Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
Ter geleiding van de trekkoord over niet rechte stukken
voor Trekkabel Ø 5 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-PWR-PLY-S
Artikelnummer (bestelnummer)101192433
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661362069
eCl@ss nummer, versie 12.023-34-03-03
eCl@ss nummer, versie 11.023-34-03-03
eCl@ss nummer, versie 9.023-34-03-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002217
ETIM-nummer, versie 6.0EC002217
Algemene gegevens
MateriaalRoestvrij staal NIRO
Brutogewicht86g
Opmerking
Opmerking (algemeen)Volgens EN ISO 13850 mogen katrollen alleen zo gebruikt worden dat het volledige kabelbereik overzichtelijk is.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.