ACC-PWR-WT-4MM-DIN6899
Artikelnummer:101170750
Archief

Product omschrijving
- voor Trekkabel Ø 4 mm
- volgens DIN 6899
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productACC-PWR-WT-4MM-DIN6899
Artikelnummer (bestelnummer)101170750
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661298313
eCl@ss nummer, versie 12.023-13-01-04
eCl@ss nummer, versie 11.023-13-01-04
eCl@ss nummer, versie 9.023-13-01-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC003513
ETIM-nummer, versie 6.0EC011590
Algemene gegevens
Materiaalverzinkt metaal
Brutogewicht6g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28-07-2026, 07:44