ACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Artikelnummer:101122315

Product omschrijving
- Ter instandhouding van de tegenspanning
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-PWR-ZG-D20,0X3,2-L68,4-RZ-172
Artikelnummer (bestelnummer)101122315
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661112497
eCl@ss nummer, versie 12.023-17-06-92
eCl@ss nummer, versie 11.023-17-06-92
eCl@ss nummer, versie 9.023-17-06-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC002026
ETIM-nummer, versie 6.0EC002026
Algemene gegevens
MateriaalStaal
Brutogewicht52g
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)ZS 441
Opmerking
Opmerking (algemeen)Alleen voor ZS 441
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 07:10