AWS32SW
Artikelnummer:101031565
Archief

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAWS32SW
Artikelnummer (bestelnummer)101031565
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661606620
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Materiaal van de draaiknopKunststof
Kleur van de frontringZwart
Kleur van het knevelZwart
Brutogewicht30g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aftasting mogelijk Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities3
Mechanische gegevens
Blokkeerpositierechts - links
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
schakelhoek45°
Schakelhoek, links45°
Schakelhoek, rechts45°
Slaglengte4mm
Bedieningskracht, ongeveer 0,6N
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte25,8mm
Diameter van de frontale ring29mm
Lengte van het knevel25,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
schokbestendig50 g
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie2.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-11-2026, 17:20