AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:101126794

Product omschrijving
- Voor lichte, niet geleide veiligheidsdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer (bestelnummer)101126794
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661100852
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht24g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrechtstijf
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14-09-2026, 21:27