AZ 17-02ZRI B6L
Artikelnummer:101136311

Product omschrijving
- kabelwartels M16
- Linkse uitvoering
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- kleine bouwvorm
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufafsluitstrip inbegrepen in de levering
- 8 bedieningsvlakken
Log in om prijzen te zien