AZ 3350-12ZUEK-U270
Artikelnummer:101174720
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bedieningskop 270° gedraaid
- metaalbehuizing
- Arrêterende deurhandgreep
- Lange levensduur
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 3350-12ZUEK-U270
Artikelnummer (bestelnummer)101174720
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661304137
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Om te bestellen kiest u eerst de gewenste veiligheidsschakelaar en vervolgens het deurgreepsysteem
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht230g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen1
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal kabeldoorvoeren1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerking (B10D maakcontact (NO))Bij 10% Ie en ohmsche contactlast
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
DeuraanslagRechts
Afschuifkracht15.000N
gedwongen verbrekingsweg10,7mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal5N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
BevestigingSchroeven
Bedienkoprotatie270°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor114mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling met overlapping
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Aanbeveling (productcombinatie)AZ 3350-STS30-01AZ 3350-STS30-03AZ 3350-STS30-06AZ 3350-STS30-08
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-07-2026, 17:22