AZ201-I1-ST-T-AS
Archief
Artikelnummer:103027848

Product omschrijving
- Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
- Kunststofbehuizing
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- Met deurdetectiesensor T
- Afdichtingsgraad IP67