AZ/AZM201-B1-RTP0
Artikelnummer:103013495

Product omschrijving
- voor deuren met aanslag rechts
- met Paniekontgrendeling
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Bediensleutel voor verplaatsbare beschermvoorzieningen
- Veerslaghoogte tot max. 5 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ/AZM201-B1-RTP0
Artikelnummer (bestelnummer)103013495
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661493435
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Certificeringen - Voorschriften
OpmerkingCertificering in combinatie met de AZ/AZM201
Algemene gegevens
aanlooprichtingrechts
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelzink- gietijzer
Brutogewicht285g
Algemene gegevens - Eigenschappen
PaniekontgrendelingJa
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet50mm
Breedte van de bedieningsmagneet103mm
Hoogte van de bedieningsmagneet115mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27-07-2026, 19:25