AZ/AZM201-B40-RTAG1P20
Artikelnummer:103016809

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ/AZM201-B40-RTAG1P20
Artikelnummer (bestelnummer)103016809
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661509723
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Certificeringen - Voorschriften
OpmerkingCertificering in combinatie met de AZ/AZM201
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningssleutelzink- gietijzer
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, kunststoflaag
Materiaal van de paniekontgrendelingMetaal, met kunststofmantel
Brutogewicht1.819g
Algemene gegevens - Eigenschappen
PaniekontgrendelingJa
DeurdetectiesensorJa
Mechanische gegevens
Greepdeurhandgreep
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
DeuraanslagRechts
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Bedieningssleutel - inbouwBuitenkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet94mm
Breedte van de bedieningsmagneet230mm
Hoogte van de bedieningsmagneet115mm
Length of the emergency exit60mm
Breedte van de paniekontgrendeling115mm
Hoogte van de paniekontgrendeling115mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-07-2026, 18:52