AZM 161 B ST2-AS RAPT
Artikelnummer:101210666


Product omschrijving
- Spanning voor magneet 24 VDC (Aux)
- Bewaking van de bedieningssleutel
- Paniekontgrendeling
- Veiligheidsvergrendeling
- Kunststofbehuizing
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
Log in om prijzen te zien