AZM 161 Z ST1-AS RA
Artikelnummer:101209104

Product omschrijving
- Spanning voor magneet UIT AS-Interface
- Bewaking van de vergrendeling
- hulpontgrendeling
- Veiligheidsvergrendeling
- Kunststofbehuizing
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
Log in om prijzen te zien