AZM 161CC-12/12RKTD/EU -024
Artikelnummer:101187898

Product omschrijving
- Grote aansluitruimte
- Paniekontgrendeling, aan de kant van het deksel en hulpontgrendeling, aan de achterkant
- kabelingangen 4 M 16 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacten
- Lange levensduur
Log in om prijzen te zien