AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1
Archief
Artikelnummer:101214826

Product omschrijving
- Schroefaansluiting
- Zijdelingse hulpontgrendeling
- 2 kabelingangen M 16 x 1.5
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
- Lange levensduur
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Zeer geschikt voor schuifdeuren