AZM 161SK-12/12RKED/TU -110/230
Archief
Artikelnummer:101187914


Product omschrijving
- Grote aansluitruimte
- hulpontgrendeling, aan de kant van het deksel en Paniekontgrendeling, aan de achterkant
- kabelingangen 4 M 16 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacten
- Lange levensduur