AZM 161ST-12/11RK-024
Artikelnummer:101192414

Product omschrijving
- 2 Aansluitstekker M12, 4- en 8-polig
- hulpontgrendeling, zijdelingse
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 6 Contacten
- Lange levensduur
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 161ST-12/11RK-024
Artikelnummer (bestelnummer)101192414
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661352329
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Kleur van de bovenkant van de behuizingZwart
Kleur van de onderkant van de behuizingzwart
Brutogewicht421g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
ArrêteerkrachtJa
hulpontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen3
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tote
Opmerking (prestatieniveau)Informatie voor de veiligheidsbeoordeling van de vergrendelingsfunctie van de afscherming is gedocumenteerd in de bedieningsinstructies of in de instructies voor "bediening en installatie".
Mechanische gegevens
Vergrendelprincipe ruststroomprincipe
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting5,5mm
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Arrêteerkracht30N
gedwongen verbrekingsweg10mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal10N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum10N
Max. bedieningssnelheid2m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven3x M5
Ontwerp van de schroefkopPlatkopschroef
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingOnder
Aansluitingen (mechanisch)Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering
Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor130mm
Hoogte van de sensor90mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-30 ... +85 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning UiStecker 8-polig - 60 VkStekker 4-polig - 250 V
Nominale impulsspanningsvastheid, stekker 4-polig2.5kV
Nominale impulsspanningsvastheid, stekker 8-polig0.8kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom2A
Nominale voedingsspanning24VAC/DC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum10W
SchakelelementMagneet: 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / Actuator 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC)
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum50ms
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling)Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaarZijdelingse hulpontgrendeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12-08-2026, 08:44