AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC
Artikelnummer:101140810

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Snijklemtechniek
- hulpontgrendeling
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- Linkse uitvoering
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien