AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC
Artikelnummer:101140812

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Snijklemtechniek
- hulpontgrendeling
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- Linkse uitvoering
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC
Artikelnummer (bestelnummer)101140812
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661120003
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
algemene informatieIndividuele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht295g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
hulpontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum50mm
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.300N
Arrêteerkracht30N
gedwongen verbrekingsweg11mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal8,5N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid2m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2XM4
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum0,7Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum1Nm
OpmerkingTorx T10
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
aansluitwijzeSnijklemtechniek
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1 mm²
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor90mm
Hoogte van de sensor84mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Nominale voedingsspanning24VAC/DC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum12W
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Wisselcontact met dubbele verbreking of 2 of 3 of 4 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum50ms
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132,5A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Leveringsomvang
LeveringsomvangBedieningssleutel kan niet bijbesteld worden!De bedieningssleutel is bij de levering inbegrepensleufafsluitstrip
Opmerking
Opmerking (algemeen)De bedieningssleutel is niet apart leverbaar.De snijklemtechniek maakt een gemakkelijke aansluiting van flexibele kabels zonder gebruik van adereindhulzen mogelijk.
Opmerking (hulpontgrendeling)onderVoor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 06:34