AZM 170 B ST-AS RP
Artikelnummer:101210927

Product omschrijving
- Bewaking van de bedieningssleutel
- Veiligheidsvergrendeling
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Kunststofbehuizing
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 170 B ST-AS RP
Artikelnummer (bestelnummer)101210927
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661390413
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenASi-SaWcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Reactietijd, maximum100ms
Brutogewicht285g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
Bewaking van de bedieningssleutelJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal aanlooprichtingen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
PFH waarde1,16 x 10⁻⁶/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 100.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
PFH waarde1,01 x 10⁻⁷/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 100.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht1.000N
Arrêteerkracht30N
Max. bedieningssnelheid2m/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte van de sensor90mm
Hoogte van de sensor75,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning26,5 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
AS-i Stroomverbruik, maximum100mA
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i SpecificatieSafety-Slave
AS-i versie V 2.1
AS-i-profiel S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0Magneetaansturing
AS-i uitgangen, DO 1Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 2Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Deur en bediensleutel gedetecteerd
AS-i parameterbits, P1Vergrendeling vergrendeld
AS-i parameterbits, P2Zonder functie
AS-i parameterbits, P3Zonder functie
Opmerking (AS-i parameterbits)FID: periferiefoutParameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Stroomverbruik500mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Beveiliging4A
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) groene LED: Voedingsspanning(2) rode LED: Communicatiefout / Slaveadres = 0(3) gele LED: vrijgavestatus
Contactconfiguratie
Pin 1AS-i +
Pin 2Aux - (P)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4Aux + (P)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Opmerking
Opmerking (algemeen)Omdat bij spanningsuitval of het bedienen van de hoofdschakelaar de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden, mogen de veiligheidsvergrendelingen met arbeidsstroomprincipe alleen in uitzonderlijke gevallen na precieze inschatting van het ongeva
Opmerking Spanning AUX DCgestabiliseerde voeding
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18-07-2026, 18:49