AZM 170CC-01/02ZRK-2405/2656 24VAC/DC
Artikelnummer:103025491
Archief

Product omschrijving
- Veeraansluitklemmen
- Paniekontgrendeling, zijdelingse
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- ruststroomprincipe
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 170CC-01/02ZRK-2405/2656 24VAC/DC
Artikelnummer (bestelnummer)103025491
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661513409
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
ArrêteerkrachtJa
PaniekontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen2
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.300N
Arrêteerkracht30N
gedwongen verbrekingsweg11mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal8,5N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid2m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2XM4
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum0,7Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum1Nm
OpmerkingTorx T10
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Klembereik van de kabelwartel, minimum4mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum10mm
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, minimum20AWG
Aderdoorsnede, maximum18AWG
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Veeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor122mm
Hoogte van de sensor100,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum12W
SchakelelementMagneet: 1 verbreekcontact (NC) / Actuator: 2 verbreekcontacten (NC)
Opmerking (schakelelement)Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum50ms
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.sleufafsluitstrip
Opmerking
Opmerking (algemeen)(-2656) Wiring for separate monitoring of the magnet
Opmerking (paniekontgrendeling)Bediening in de gevarenzoneIn noodgevallen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-07-2026, 07:03