AZM 170SK-11/02ZRIA-B6L 24VAC/DC
Artikelnummer:103009059

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
- hulpontgrendeling
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- Linkse uitvoering
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel