AZM 200 B CC-T-1P2PW
Archief
Artikelnummer:101208909

Product omschrijving
- Bewaking van de bedieningssleutel
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAZM 200 B CC-T-1P2PW
Artikelnummer (bestelnummer)101208909
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661381343
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Werkingsprincipeinductief
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum60ms
Risicotijd, maximum120ms
Brutogewicht585g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
Bewaking van de bedieningssleutelJa
hulpontgrendelingJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
SerieschakelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde4,00 x 10⁻⁹/h
PFD waarde1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141192.000N
Opmerking (blokkeerkracht FZh)1.000 N in combinatie met een bediensleutel AZ/AZM201-B30 voor binnenaanbouw.
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.600N
Opmerking (blokkeerkracht Fmax)1.300 N in combinatie met een bediensleutel AZ/AZM201-B30 voor binnenaanbouw.
Arrêteerkracht30N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum0,7Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum1Nm
OpmerkingTorx T10
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeVeerklemaansluiting
Draaddoorsnede, minimum0,25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, minimum23AWG
Aderdoorsnede, maximum15AWG
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor50mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor220mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nullaststroom I0, typisch600mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom50mA
Tijd voor operationeel, maximum4.000ms
Schakelfrequentie, ca.1Hz
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Schakeldrempels-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Inschakelduur magneet100%
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V5mA
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)250mA
Spanningsval Ud, maximum4V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Spanningsval Ud, maximum4V
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Bedrijfstoestand: gele LEDFout / functiestoring: rode LEDVoedingsspanning UB: groene LED
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.Driekantsleutel voor AZM 200
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)AZ/AZM 200-B1
Opmerking
Opmerking (algemeen)Zolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13-07-2026, 22:24