AZM 200SK-T-SD2PA
Archief
Artikelnummer:101193284

Product omschrijving
- Bewaking van de vergrendeling
- uitgang voor seriële diagnose
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling