AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
Artikelnummer:101168224

Product omschrijving
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 schakelaars in één behuizing
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- Ex-versie verkrijgbaar
- Paniekontgrendeling
- 152 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
Artikelnummer (bestelnummer)101168224
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661221526
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht970g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
PaniekontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen1
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten3
Aantal veiligheidsdeuren1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141193.500N
Arrêteerkracht, minimum150N
Arrêteerkracht, maximum400N
gedwongen verbrekingsweg5mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum15N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor46,5mm
Breedte van de sensor152mm
Hoogte van de sensor100mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Nominale voedingsspanning24VAC/DC
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Stroomverbruik, maximum10W
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)scharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Opmerking
Opmerking (paniekontgrendeling)De paniekontgrendeling wordt gebruikt, waar een reeds vergrendelde gevarenzone betreden moet wordenIn ontgrendelde positie is de beschermvoorziening tegen onvrijwillig sluiten beveiligdmet vuistslagknopPaniek-ontgrendeling door het drukken van de rode slagschakelaarReset door trekken aan de slagschakelaar
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 06:46