AZM190-02/01RKA-24VDC
Artikelnummer:131031685


Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Aansluitruimte
- Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
- Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
- Schroefklemaansluiting
Log in om prijzen te zien