AZM190-02/01RK-48VAC
Artikelnummer:133016950
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Aansluitruimte
- Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
- Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
- Schroefklemaansluiting
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel103016950
Typebenaming van het productAZM190-02/01RK-48VAC
Artikelnummer (bestelnummer)133016950
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236100543
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
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelverzinkt metaal
Materiaal van de vergrendelboutDie-cast zinc
Brutogewicht480g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
hulpontgrendelingJa
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal veiligheidscontacten3
Aantal kabeldoorvoeren2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tote
Opmerking (prestatieniveau)Informatie voor de veiligheidsbeoordeling van de vergrendelingsfunctie van de afscherming is gedocumenteerd in de bedieningsinstructies of in de instructies voor "bediening en installatie".
Mechanische gegevens
Vergrendelprincipe ruststroomprincipe
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141191.950N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 2.550N
Arrêteerkracht20N
gedwongen verbrekingsweg3,5mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid0,3m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Bedienkoprotatie0°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel met adereindhuls2,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor41mm
Breedte van de sensor52mm
Hoogte van de sensor178mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Nominale voedingsspanning48VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Stroomverbruik, maximum8,5W
SchakelelementMagneet: 2 verbreekcontacten (NC) / actuator 1 verbreekcontact (NC)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.200/h
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
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling)Bij onderhoud, regeling, enz.voorVoor handmatige ontgrendeling met driekantsleutel M3 (in de levering inbegrepen)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08-10-2026, 16:03