AZM190-B3/1x7,5
Artikelnummer:131029968

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel101029968
Typebenaming van het productAZM190-B3/1x7,5
Artikelnummer (bestelnummer)131029968
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236105746
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Brutogewicht80g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum250mm
Bedieningssleutelbeweeglijk
Opmerking
Opmerking (algemeen)Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 30 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 250 mmMet vooringestelde bedieningssleutel 7,5 °
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-07-2026, 08:29