AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E
Archief
Artikelnummer:103003835


Product omschrijving
- Individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 2 Aansluitstekker M12, 8- en 5-polig
- Bewaking van de vergrendeling
- 2 Diagnose-uitgangen
- Paniekontgrendeling
- Elektrische hulpontgrendeling met hulpspanning
- Bistabiel door een motor aangedreven systeem
- Blokkeerkracht 10.000 N
- Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
- PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
- Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
- Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
- Ruime speling van de bediensleutel