AZR31S1-2SEC./230VAC
Artikelnummer:101179105
Archief

Product omschrijving
- Veiligheids- stilstandsbewaker
- Sensorloze stilstanddetectie door bewaking van de EMK
- Rechtstreekse aansluiting van draaistroommotoren
- Geschikt voor aansluiting op een frequentieomvormer met de volgende interfacegegevens: draaiveldfrequentie 0 ... 1000 Hz; schakelfrequentie van het eindniveau tot 16 kHz; spanningsbereik motor 0 ... 400 V
- Deze veilige stilstandbewaker heeft als speciaal voordeel, dat bij de inbedrijfneming de gewenste waarden niet ingesteld moeten worden.
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAZR31S1-2SEC./230VAC
Artikelnummer (bestelnummer)101179105
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661446554
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht400g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal LED's5
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH waarde2,00 x 10⁻⁸/h
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5stijf of flexibel
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte73,2mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning230 VAC -15 % / +10 %
Nominale bedrijfsspanning230VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum195.5VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum253VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum195.5VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum253VAC
Stroomverbruik, maximum4VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Kabellengte (master/slave), maximum10m
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch80ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch20ms
Afvalvertraging bij noodstop, maximum15ms
Opkomvertraging bij automatische start (na detectie van de stilstand), ongeveer2.000ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,1A
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenERR, rood: fout kanaal A + BON, groen: Toevoerspanning UBOUT, groen: vrijgave
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Stilstandsbewaking
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Bewaking van de beschermvoorziening met een veiligheidsvergrendeling en een veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel (A en B).De ontgrendeling gebeurt pas na het beëindigen van de naloopbeweging door het maakcontact (E).De sensorloze stilstandbewaker bewaakt de EMK van de driefasenmotor.De veiligheidsmodule van de serie SRB bewaakt de positie van de beschermvoorziening.Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Na het ontgrendelen moet de beschermvoorziening geopend worden.Ter beveiliging van een beschermvoorziening
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15-09-2026, 16:50