BETAETIGER AZM 170-B25-R-G1
Artikelnummer:101175200

Product omschrijving
- deur met rechts zichtbare scharnieren (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met Stergreep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBETAETIGER AZM 170-B25-R-G1
Artikelnummer (bestelnummer)101175200
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661313009
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht165g
Mechanische gegevens
GreepStergreep
DeuraanslagRechts
Opmerking
Opmerking (algemeen)Deurgreepbediening voor veiligheidsvergrendeling AZM 170-…zrk (met arrêtering)Houd er aub rekening mee dat u een component met arrêtering (r) nodig heeft
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-07-2026, 05:10