BN 310-RZ 3,5M
Artikelnummer:101155136

Product omschrijving
- Contactloos werkend
- zijdelingse bediening
- Platte bouwvorm
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- 2 reed-contacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBN 310-RZ 3,5M
Artikelnummer (bestelnummer)101155136
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661175454
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Werkingsprincipemagnetisch
Bouwvorm van de behuizingrechthoekig
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Actief vlakKunststof
Brutogewicht182g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal bistabiele contacten1
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid18m/s
BevestigingBehuizing met sleufgaten
Mechanical data - Switching distances
Opmerking (schakelafstand Sn)Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen doo
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Herhalingsnauwkeurigheid R0,3mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel3,5m
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,75mm²
Aderdoorsnede18AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeH03VV-F
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor13mm
Breedte van de sensor88mm
Hoogte van de sensor25mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum250VAC
Schakelspanning, maximum250VDC
Schakelstroom; maximum3A
Schakelvermogen, maximum120W
Schakelvermogen, maximum120VA
SchakelprincipeArrêterend
Natrilduur, minimum0,3ms
Natrilduur, maximum0,6ms
Maximale schakeltijd Sluiten1,5ms
Maximale schakeltijd Open (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). Dit geldt niet voor het bistabiele contact.De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden.De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13-07-2026, 17:58