BN 65-01Z/V 10,0M
Artikelnummer:101055836


Product omschrijving
- Met geconfectioneerde kabel
- Frontale bediening
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- Bouwvorm Ø 13 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- met centrale bevestiging
- Verkrijgbaar met frontale en/of zijdelingse bediening