BN 85-R-1824-4 3,0M
Artikelnummer:101139527


Product omschrijving
- Bevestiging op DIN-rail en aansluitkabel met schroeven
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunststofbehuizing
- Reedcontact insteekbaar, montage ter plaatse
Log in om prijzen te zien