BNS 40S-12Z 10,0M
Artikelnummer:103000652

Product omschrijving
- Behuizing in edelstaal
- Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
- Verdekte inbouw mogelijk
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor vervuiling
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS 40S-12Z 10,0M
Artikelnummer (bestelnummer)103000652
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661421025
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusECOLAB
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Brutogewicht665g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Verdekte tapgaten aan de achterkant Neen
Voorwaarde voor de veiligheidsmoduleJa
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
BewegingsrichtingFrontaal ten opzichte van de actieve zijde
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao8mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar18mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel10m
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers6
Aderdoorsnede0,25mm²
Aderdoorsnede23AWG
Materiaal van de kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor14mm
Breedte van de sensor88mm
Hoogte van de sensor27mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP69
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +80 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelstroom; maximum0,25A
Schakelvermogen, maximum3W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Contact S21-S22 moet in het veiligheidscircuit geïntegreerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-07-2026, 21:37