BNS-B20-12ZG-L
Artikelnummer:101186266

Product omschrijving
- Aansluitkabel
- Kunststofbehuizing
- Aanrakingsvrij werkende veiligheidsschakelaar
- Verspert de deuropening niet
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Vervangt deurgreep en veiligheidsschakelaar, geen bijkomend deurbeslag vereist
- Modern symmetrisch design
- Bescherming tegen manipulatie door geintegreerde en gecodeerde veiligheidssensor
- Ergonomische bediening
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren met 4 Schroeven
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productBNS-B20-12ZG-L
Artikelnummer (bestelnummer)101186266
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661333496
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-44-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002544
ETIM-nummer, versie 6.0EC002544
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemagnetisch
Inbouwcondities (mechanische)bijna vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht143g
Algemene gegevens - Eigenschappen
CoderingJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)25.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementMagneet
DeuraanslagLinks
Arrêteerkracht100N
Deurmassa, schuifdeur, maximaal3kg
Deurmassa, draaideur, maximaal5kg
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao0mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar22mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
Kabelingangonder
aansluitwijzekabel
Aantal kabeladers6
Aderdoorsnede0,25mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor43,3mm
Breedte van de sensor119,5mm
Hoogte van de sensor140mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum100VAC
Schakelspanning, maximum24VDC
Schakelstroom; maximum0,01A
Schakelvermogen, maximum0,24W
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
Schakelfrequentie, maximum5Hz
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is.
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)BNS-B20-B01
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.Inductieve ladingen (zoals contactoren, relais, enz.) moeten via een geschikte bekabeling geneutraliseerd worden.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Contact S21-S22 moet in het veiligheidscircuit geïntegreerd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02-09-2026, 04:20