Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +31 (0)341 43 25 25
  • info-nl@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Producten

  • Online-catalogus
  • Nieuwe producten
  • Brancheoplossingen

Services

  • Contact

Over Schmersal

  • De Schmersal Groep
  • Evenementen
  • Pers

Juridische informatie

  • Colofon
  • Privacy
  • Algemene Voorwaarden

© 2026 Schmersal Nederland B.V.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+31 (0)341 43 25 25 Hotline van 8.30u tot 17:00u
Producten vergelijken
Nederland (NL)
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
  1. Veiligheidssensoren
  2. Magnetische veiligheidssensoren

Magnetische veiligheidssensoren

BNS 16

BNS 16

  • •Kunststofbehuizing
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie
  • •Verdekte inbouw mogelijk
  • •52 mm x 90 mm x 39 mm
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •gecodeerd reed-contact veiligheidsschakelaar
Naar de categorie
BNS 260

BNS 260

  • •Kunststofbehuizing
  • •kleine bouwvorm
  • •Verdekte inbouw mogelijk
  • •26 mm x 36 mm x 13 mm
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
BNS 36

BNS 36

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Verdekte inbouw mogelijk
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
BNS 40S

BNS 40S

  • •Behuizing in edelstaal
  • •Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
  • •Verdekte inbouw mogelijk
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Naar de categorie
BNS-B20

BNS-B20

  • •Kunststofbehuizing
  • •Aanrakingsvrij werkende veiligheidsschakelaar
  • •Verspert de deuropening niet
  • •119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • •Vervangt deurgreep en veiligheidsschakelaar, geen bijkomend deurbeslag vereist
  • •Modern symmetrisch design
  • •Bescherming tegen manipulatie door geintegreerde en gecodeerde veiligheidssensor
  • •Ergonomische bediening
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Geen uitstekende bedieningssleutel
  • •Eenvoudig te monteren met 4 Schroeven
Naar de categorie
BNS 250

BNS 250

  • •Kunststofbehuizing
  • •kleine bouwvorm
  • •Verdekte inbouw mogelijk
  • •33 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
BNS 33

BNS 33

  • •Kunststofbehuizing
  • •Verdekte inbouw mogelijk
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
BNS 30

BNS 30

  • •metaalbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303 SS
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ø M30
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Naar de categorie
BNS 300

BNS 300

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ø M30
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Naar de categorie
BNS 303

BNS 303

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303 SS
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ø M30
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
Naar de categorie
BNS 333

BNS 333

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303
  • •geen mechanische slijtage
  • •40 mm x 112 mm x 40 mm
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •Aansluitruimte
  • •Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Naar de categorie
BNS 120

BNS 120

  • •Kunststofbehuizing
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
  • •Zeer grote schakelafstand
  • •Ø M12
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •niet-gecodeerd, verdekte inbouw volgens ISO 14119
Naar de categorie
BNS 180

BNS 180

  • •Kunststofbehuizing
  • •Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
  • •Zeer grote schakelafstand
  • •Ø M 18 x 1
  • •Lange levensduur
  • •geen mechanische slijtage
  • •Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • •Ongevoelig voor vervuiling
  • •niet-gecodeerd, verdekte inbouw volgens ISO 14119
Naar de categorie

MAGNETISCHE VEILIGHEIDSSENSOREN

Anders dan de elektromechanische veiligheidsschakelaars uit categorie 2 maken veiligheidssensoren het contactloos opvragen van de positie van veiligheidsdeuren mogelijk. Dit is van voordeel bij machines die blootstaan aan veel vuil en stof. Ook in hygiënegevoelige omgevingen, zoals in de levensmiddelenindustrie, worden de sensoren vaak gebruikt. In principe moet er tussen elektronische en magnetische veiligheidssensoren worden onderscheiden. Beide hebben echter gemeen dat ze elk over een sensor en een target beschikken die contactloos met elkaar communiceren. De machine kan dan in bedrijf worden gesteld als de sensor de target vindt en zowel veiligheidsdeur als veiligheidscircuit gesloten zijn.

MAGNETISCHE VEILIGHEIDSSENSOREN UIT DE SERIE BNS

Bij de veiligheidsmagneetschakelaars uit de BNS-series wordt het beproefde principe van de veilige magneettechniek toegepast. De schakelaars zijn elektromagnetisch, functioneren contactloos en werken tweekanaals. Omdat ze twee veiligheidscontactpaden hebben, zijn ze bovendien fail-safe. De sensor kan daarbij alleen met de bijbehorende target, maar niet met een conventionele magneet worden bediend - daarvoor is de combinatie en plaatsing van de Reed-buizen in de sensor verantwoordelijk. Op die manier is een hoge manipulatieveiligheid gewaarborgd. Ondanks de compacte constructie bereiken de BNS-sensoren hoge schakelafstanden. Een verdekte montage is ook mogelijk, omdat de sensoren door kunststof en zelfs edelstalen afdekkingen doordringen.

VERSCHILLENDE BOUWVORMEN VAN DE MAGNETISCHE VEILIGHEIDSSENSOREN IN DE ONLINE CATALOGUS

Schmersal biedt de gebruiker een breed spectrum aan uiteenlopende bouwvormen, waaronder sensoren met edelstalen behuizing. Alle veiligheidssensoren van het bedrijf komen minstens tegemoet aan beschermingsgraad IP65, waardoor ze stofdicht en beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen zijn. Met behulp van een overeenkomstige veiligheidsrelaismodule halen ze daarnaast Performance Level d of e conform EN ISO 13849-1. In de omvangrijke online catalogus van de Schmersal Groep vindt u uitvoerige productinformatie over de afzonderlijke magnetische veiligheidssensoren.