ZQ 215
- •metaalbehuizing
- •Bouwvorm volgens EN 50047
- •Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- •Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
Uw keuze:
Trekkoord-noodschakelaars zijn nodig als machines en installaties niet met behulp van veiligheidsdeuren of veiligheidsafdekkingen enzovoorts worden beveiligd. In de eerste plaats worden ze gebruikt bij transport- en transportbandinstallaties en bij installaties met grote afmetingen, bijvoorbeeld in de kunststof techniek, de recycling-industrie of de houtbewerking. Dat dit soort nooduit-schakelaars zo veel gebruikt wordt, heeft te maken met het volgende doorslaggevende veiligheidskenmerk: In tegenstelling tot een noodstopinstallatie met paddenstoelknop kan een trekkoord-noodschakelaar de noodstopfunctie vanaf elk punt op het koord activeren.
Een trekkoord-noodschakelaar kan in combinatie met een passende veiligheidsevaluatie tot PL e conform EN ISO 13849-1 worden toegepast. Dit productprogramma van de Schmersal Groep bevat ook varianten met een geïntegreerde AS-interface-Safety-at-Work-interface (AS-i-SaW). Op basis van de open standaard AS-International worden de voordelen gebruikt van het eenvoudige en beproefde bussysteem. Bovendien is deze schakelaarserie verkrijgbaar in uitvoeringen die geschikt zijn voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en bij extreme temperaturen. Over het algemeen kan bovendien een onderscheid gemaakt worden tussen eenzijdig en dubbelzijdig werkende schakelaars uit deze categorie.
Alle trekkoord-noodschakelaars van de Schmersal Groep voldoen aan de richtlijnen van EN ISO 13850 en IEC 60947-5-5. Een trekkoord- en koordbreukbewaking zijn standaard inbegrepen. Door het koord voor te spannen worden de schakelaars in hun bedrijfstoestand gezet. In die toestand zijn de verbreekcontacten gesloten en omgekeerd zijn de maakcontacten geopend. Als vervolgens aan het koord wordt getrokken of het koord breekt, gaan de verbreekcontacten open en de maakcontacten dicht. Als de noodschakelaar vervolgens weer in de bedrijfstoestand moet worden gezet, is dat alleen mogelijk door handmatige ontgrendeling.