TOESTEMMINGSSCHAKELAAR
Als machines en installaties in- of omgebouwd worden of er servicewerkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd, kan het een voordeel zijn om de werking van de veiligheidsinrichting helemaal of gedeeltelijk uit te schakelen. Typische elementen zijn hier het instelbedrijf of de procesobservatie. Zo kan de bediener van een werktuigmachine bij geopende veiligheidsdeur formaatinstellingen beter controleren en bewegingsprocessen preciezer programmeren. Zulke gevallen vereisen bijzondere veiligheidstechnische maatregelen, zogenaamde speciale bedrijfsmodi. Die zijn in de machinerichtlijn en in een aantal type-C-normen vastgelegd. Bij deze maatregelen spelen toestemmingsschakelaars een belangrijke rol. Ze moeten door de bediener ingedrukt gehouden worden om een machinefunctie te kunnen activeren.
TOESTEMMINGSSCHAKELAAR: OPBOUW EN WERKING
Een toestemmingsschakelaar moet in de middelste stand worden gebracht en in deze positie worden vastgehouden. Als de knop wordt losgelaten of doorgedrukt, treedt er een op de veiligheid gerichte onderbreking van het besturingscommando op. De commandoapparaten voor het instelbedrijf of de observatie van processen zijn bij de Schmersal Groep verkrijgbaar in de twee series ZSD5 en ZSD6. Beide varianten zijn ergonomisch vormgegeven, in de apparaatkop van de ZSD6-versies is bovendien een drukknop geïntegreerd. De optimale positie ten opzichte van de machine of het proces kan vrij gekozen worden; een signaalkabel waarborgt de verbinding met de machinebesturing. Beide bouwtypes van de toestemmingsschakelaar zijn geschikt voor het gebruik op robottoepassingen conform ANSI-standaarden. Voor de signaalevaluatie heeft Schmersal de passende veiligheidsrelaismodules in zijn assortiment.
VARIANTEN VAN TOESTEMMINGSSCHAKELAARS MET TWEE OF DRIE MAAKCONTACTEN
De toestemmingsschakelaars van Schmersal zijn uitgerust met een behuizing van kunststof en zijn overwegend bestand tegen olie en benzine. Afhankelijk van de serie zijn de schakelaars met twee (ZSD5) of drie (ZSD6) maakcontacten uitgerust. In de omvangrijke online catalogus van de Schmersal Groep vindt u uitgebreide informatie over de twee toestemmingsschakelaarseries.